Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

058254
Modellcode: WW9-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=1025mm

Listenpreis EUR69.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
Katalognummer
058254
EAN
4015080582540
Produkt Länge/Tiefe
1025 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.837 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WW9-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
9
Profilform
waagerechte Profile

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Standverteiler, 3 Feldbreiten
Für Wandmontage-Verteilersystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

Produktspezifikation exportieren