Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, für CI-Gehäuse 375 mm, 2x H x T = 30 x 10 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
062993
|
| EAN |
4015080629931
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
0.263 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
SH1005/4
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Einsatz zwischen zwei Gehäusen
|
| Benutzt mit |
CI45…
L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x 10 CI48… CI44… xEnergy Safety Ci Vorbereitete Gehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenträger
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Typ |
|
| Nennstrom - max. |
1000 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1000 A
|
| Schienenabstand |
50 mm
|
| Sammelschienenabstand |
50 mm
|