Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

063960
B3.0/4-PKZ0

Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 180 mm, Für PKZM0-... oder PKE12, PKE32 ohne seitlich angebaute Hilfskontakte oder Spannungsauslöser

Listenpreis EUR21.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
Katalognummer
063960
EAN
4015080639602
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-06
UL 508
UL File No.: E36332
CSA File No.: 98494
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
UL
Kataloghinweise
  • Für die parallele Stromversorgung an verschiedenen Motorschutzschaltern an den Klemmen 1, 3, 5
  • 4 Leistungsschalter ohne seitlich angebauten Hilfsschalter oder Spannungsauslöser
  • Erweiterbar durch rotierende Installation
  • Schutz gegen direkten Kontakt.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
B3.0/4-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Merkmale
Isoliert
Funktionen
Erweiterbar durch rotierende Installation
Polzahl
3-polig
Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Gabel
Einbaubreite
45 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
4 Leistungsschalter
Benutzt mit
PKZ0
PKE12
PKE32

Produktspezifikation exportieren