Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

065212
Modellcode: E8-SW

Eaton Moeller® series RMQ Einbauplatte, schwarz, 8 Einbaustellen

Listenpreis EUR41.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Flush mounting plate
Katalognummer
065212
EAN
4015080652120
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
136 mm
Produktgewicht
0.123 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 46552
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E8-SW

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Farbe
Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP65
NEMA 1
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
8
Einbaustellen
8
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Gehäusefarbe
Schwarz (RAL 9005)
Material
Plastik
Funktionen
Für konventionelle Verdrahtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.