Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 800A, 3p, flach/rund
| Produktname |
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
065358
|
| EAN |
4015080653585
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
222 mm
|
| Produktgewicht |
8.294 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
K3X185/3
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen |
| Nennstrom |
800 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
800 A
|
| Montageart |
Schraube
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
6
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
6
|
| Anzahl Eingänge |
2
|
| Anzahl der Ausgänge |
3
|
| Anschlussquerschnitte (Alukabel) |
95 mm² – 150 mm² (3x)
150 mm² – 185 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
50 mm x 20 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 Lamellen mit 21 mm x 1 mm (11x) für Bandleiter
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel) |
50 mm² – 185 mm² (3x)
120 mm² – 240 mm² (2x) |
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
50 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
1 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
500 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
50 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
300 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
|
| Benutzt mit |
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör |