Dokument herunterladen () von 20

072735
Modellcode: PKZM0-1,6

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 0,55 kW, 1 - 1,6 A, Schraubklemmen

Listenpreis EUR97.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
072735
EAN
4015080727354
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CE
UL
CSA Class No.: 3211-05
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
Produkttyp
Motorschutzschalter
Modellcode
PKZM0-1,6

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm²
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1.6 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
150 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
Zubehör erforderlich BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
24,8 A, Irm

Switching capacity

Schaltvermögen
1,6 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V
1,6 A, AC-3 bis 690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
0.75 HP

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.36 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.79 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015