Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

079680
Modellcode: DILEM4-G(12VDC)

Eaton Moeller® series DILEM Leistungsschütz, 12 V DC, 4-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Listenpreis EUR64.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILEM Kleinschütz
Katalognummer
079680
EAN
4015080796800
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.206 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
UL 508
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
Kleinschütz
Modellcode
DILEM4-G(12VDC)

Features & Functions

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Polzahl
4-polig
Polzahl
4-polig

General information

Anwendung
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltspiele
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A)
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 mechanische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
64 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
42 A
Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947)
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
6.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussschutz
PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V
10 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
50 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
16 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
19 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
10 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
60 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Magnet system

Lichtbogenzeit
12 ms bei 690 V AC
Umschaltzeit
40 - 50 ms
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V DC x Uc
Leistungsaufnahme
2,3 VA/W bei DC (Anzug/Halteleistung)
Geglättete Gleichspannung oder dreiphasiger Brückengleichrichter
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
12 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
70 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
26 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
35 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
25 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
7.17 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.79 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.3 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015