Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

084356
Modellcode: WBW100-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse, T = 100 mm

Listenpreis EUR7.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
Katalognummer
084356
EAN
4015080843566
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
123 mm
Produktgewicht
0.559 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WBW100-ID

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
Ausführung
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigungswinkel
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
  • für Befestigung des Tragrahmens mit 100 mm Abstand von der Wand
  • Standverteiler oben abfangen
Benutzt mit
Standverteiler oben abfangen
Für Wand- und Standverteiler
für Befestigung des Tragrahmens mit 100 mm Abstand von der Wand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.