Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

096206
Modellcode: T-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tür, durchsichtig rauchgrau, für Deckel CI43

Listenpreis EUR144.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Tür
Katalognummer
096206
EAN
4015080962069
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.552 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
T-CI43

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Schutztür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Plastik
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
durchsichtig, rauchgrau

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Klebefilm zur Kennzeichnung des Ausschnitts
  • Lieferung mit Befestigungsschrauben
  • Zur Erhöhung der Montagetiefe um 13,5 mm und der Außenhöhe um 16 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • Türscharniere können nachträglich nach links gewechselt werden, rechts, oben oder unten.
Benutzt mit
CI45…, D…-CI45
CI43…, D…-CI43
Leergehäuse
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.