Dokument herunterladen () von 20

100065
Modellcode: CSNS4A4CY2405

Eaton Moeller® series CSNS Anschlussleitung 4-polig, DC, flach/offen, 5 m

Listenpreis EUR24.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSNS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
100065
EAN
4015081643530
Produkt Länge/Tiefe
25.4 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CSNS4A4CY2405

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
Kupplung, gerade, Eingangsseite
mehradrig
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015