Dokument herunterladen () von 20

100647
Modellcode: M22-XKDP

Eaton Moeller® series M22 Staubschutz, für Kontakte

Listenpreis EUR1.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Staubschutzabdeckung
Katalognummer
100647
EAN
4015081005192
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
1.4 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
VERALTET – SIEHE ERSATZ
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XKDP

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Ersatzteil
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Typ elektrisches Zubehör
Andere
Art des mechanischen Zubehörs
Andere
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.