Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 400 V, 100 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
100NHG01BI-400
|
| EAN |
5027590428149
|
| UPC |
051712233460
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
301 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Modellcode |
NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Sicherungsgröße |
NH01
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
| Geeignet für |
Mikroschalter 170H0235
|