Dokument herunterladen () von 20

101066
Modellcode: TLK

Eaton Schaltschrankzubehör. Zeitrelais, Treppenhauszeitschalter, Stromstoßrelais (6 Fct No.)

Listenpreis EUR105.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton TL Staircase switch
Katalognummer
101066
EAN
4015081011711
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Staircase switch
Modellcode
TLK

Produktspezifikationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Nennstrom
16 A
Schutzart
IP20
Funktionen
Rückfallverzögerung
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Frontbefestigung
Anzahl Ausgänge (verzögert, Wechsler)
0
Anzahl Ausgänge (verzögert, Öffner)
0
Anzahl Ausgänge (verzögert, Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Wechsler)
0
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Öffner)
0
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
1 W
Zeitbereich - max.
720 s
Zeitbereich - min.
30 s
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Anlaufstrom - max.
80 A
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
203 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
262 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
203 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
262 V
Betätigungsart
analog mit Multifunktion

Produktspezifikation exportieren