Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Einspeiseklemme, 2,5-35 mm²
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
104901
|
| EAN |
4015081047116
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
16.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E257181)
North America (UL listed) UL 489 IEC/EN 60898 UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2) Specially designed for North America CE marking |
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-EK/35/UL
|
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
Verschienung Z-SV |
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zusatzklemmen
|
| Breite der Klemme |
0 mm
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Schutzart |
UL/CSA-Typ: -
IEC/EN 60898; UL 489; CE-Kennzeichnung IP20 (IEC) |
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Siehe Hauptkomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
| Sammelschienenstärke - max. |
0 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
0 mm
|
| Schienenbreite - max. |
0 mm
|
| Schienenbreite - min. |
0 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
0 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
0 A
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
Sonstige
Rundleiterverbindung |
| Bemessungsbetriebsstrom |
0 A
|