Dokument herunterladen () von 20

105863
Modellcode: CI-K5-P3-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 280 x 200 x 125 mm für P3, NA Typ

Listenpreis €83.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
105863
EAN
4015081056408
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.94 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-K5-P3-NA

Merkmale und Funktionen

Gehäusematerial
Plastik

Allgemein

Schutzart
NEMA 12
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse
Benutzt mit
mit zusätzlicher PE-Klemme

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.