Dokument herunterladen () von 20

106132
Modellcode: PKZ0-XH

Eaton Moeller® series PKZ0 Tuerkupplungsgriff, EN60204

Listenpreis EUR68.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Türkupplungsgriff
Katalognummer
106132
EAN
4015081059027
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
UL
CSA
UL File No.: E36332
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
Kataloghinweise
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKZ0-XH

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Verlängerungsachse
EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar
3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke

General information

Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Hauptschalter nach IEC/EN 60204
Benutzt mit
PKZ0-XH

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015