Eaton Moeller® series PKZ0 Türkupplungsgriff, geeignet für Not-Aus
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Türkupplungsgriff
|
| Katalognummer |
106133
|
| EAN |
4015081059034
|
| Produkt Länge/Tiefe |
235 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 |
| Kataloghinweise |
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
PKZ0-XRH
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Farbe |
Rot
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar |
| Schutzart |
IP65
NEMA 4X, 12 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Hauptschalter mit Not-Halt-Funktion, nach EN 60204
|
| Geeignet für |
Not-Aus
|
| Benutzt mit |
PKZ0-XRH
|