Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106448
BPZ-TSB-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schienen-Klemmenträger B = 600 mm

Listenpreis EUR18.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
106448
EAN
4015081062188
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
530 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-TSB-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Anwendung
Schienenverkehr
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Öffnung von Rückplatte
50 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung
Andere
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Direktanbau
Standverteiler
Horizontal
Einbaulage
Horizontal
Anzahl Anschlüsse
0
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene
verzinkt
Stärke
1.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.