Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106833
LS-XG-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Betätiger, flach

Listenpreis EUR7.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Betätiger
Katalognummer
106833
EAN
4015081065936
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Produkttyp
Betätigungselement
Modellcode
LS-XG-ZBZ

Betätigungselement

Zuhaltekraft
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zur Kombination mit Grundgeräten LS-...ZBZ/X
Material
Edelstahl

Allgemeine Informationen

Einschaltdauer
100%
Ausführung
Standardbetätiger
Schalthäufigkeit
800 Schaltspiele/h
Typ
  • Betätigungselement
  • Flacher Betätiger

Produktspezifikation exportieren