Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106839
Modellcode: LS-XW-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Betätiger, abgewinkelt

Listenpreis EUR6.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Betätiger
Katalognummer
106839
EAN
4015081065998
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
Produkttyp
Betätigungselement
Modellcode
LS-XW-ZBZ

Actuator

Zuhaltekraft
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Funktionen
Zur Kombination mit Grundgeräten LS-...ZBZ/X
Material
Edelstahl

General information

Einschaltdauer
100%
Ausführung
Betätiger mit vertikaler Befestigung
Schalthäufigkeit
800 Schaltspiele/h
Typ
  • Betätigungselement
  • Gewinkelter Betätiger

Produktspezifikation exportieren