Dokument herunterladen () von 20

107182
Modellcode: BBC-MCS2

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Haltersatz, auf der rechten/linken Seite, für Sammelschienenabdeckung, für 3p

Listenpreis EUR39.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
Katalognummer
107182
EAN
4015081069453
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
204 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UL508A
IEC 60439-1
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
CSA (Class No. 3211-37)
Produkttyp
Sammelschienensystem Komponente
Modellcode
BBC-MCS2

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Systemabdeckungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil

Technical Data - Electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technical Data - Mechanical

Material
Silikonfrei, chlorfrei
Schutzart
Einspeisestromkreise

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Zubehör
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Systemabdeckung, modular
Besondere Merkmale
  • 1 Satz enthält einen linken/rechten Stützwinkel
  • Montagesatz für Deckprofil
Geeignet für
3-polig
Benutzt mit
Einspeisestromkreise
60-mm-System
Systemabdeckungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.