Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Einzellicht, 24AC/DC, weiß
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
107493
|
| EAN |
4015081072286
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-EL/WH24
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Lichtquelle
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Lampenfassungstyp |
LED
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
5 mm
|
| Öffnungshöhe |
0 mm
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP40
NEMA sonstige |
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Breite der Öffnung |
0 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
12 V
|
| Linsentyp |
flach
rund |