Dokument herunterladen () von 20

107685
Modellcode: XSPBA0106

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, XE, + Schaumgummi, für T = 600 mm, IP20, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107685
EAN
4015081073504
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.339 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSPBA0106

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren