Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 2 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
|
| Katalognummer |
107899
|
| EAN |
4015081075362
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36.6 mm
|
| Produkthöhe |
41.5 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 UL/CSA CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Produkttyp |
Kontaktelement
|
| Modellcode |
M22-CK02
|
| Betätigungskraft - max. |
10 N
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.05 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
4 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
220 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung |
aufsteckbar und integrierbar
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Hilfsschalter
|
| Benutzt mit |
Kann mit NZM1-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Verwendbar mit NZM3, 4 Leistungsschalter: Bis zu drei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM1, 2, 3 Schutzschalter verwendet werden: Ein Ausgelöst-Hilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM2-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM4-Schutzschalter verwendet werden: Bis zu zwei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden. |
| Anschlussart |
Frontbefestigung
Doppelkontakt Cage Clamp |
| Montageart |
Front fastening
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Kurzschlussschutz |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|