Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110165

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Schlosssatz für Profi Line Hebelschloss

Listenpreis EUR37.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
110165
EAN
4015081097258
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-LS-PLDH

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Schlosssatz für die Tür
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank

Technische daten - mechanisch

Verschlusstyp
Zylinder
Griff-Typ
Schlüssel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.