Dokument herunterladen () von 20

110311
Modellcode: N2-160-BT

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p 160 A Anschlussklemmen

Listenpreis EUR636.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
110311
EAN
4015081098590
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.095 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
N2-160-BT

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
N2
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Fest
Bodenmontage
Einbaugerät Festeinbautechnik
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
19,66 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3,5 kA
Schutzart
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstige
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Schaltstellungen
I, +, 0
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP20
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 8 Segmente à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Grifffarbe
Schwarz (Black)
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Typ
Lasttrennschalter
Besondere Merkmale
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
  • Der Bemessungskurzzeitstrom für PN2/N2 in Verbindung mit Erdschlussfreigabe NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anzahl der Schalter
1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
80 kA bei 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
100 kA bei 400/415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA bei 690 V
100 kA bei 400/415 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.5 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.5 kA
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Standardklemmen
Rahmenklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
250 A gL
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. span class="authentication__code-error hide" id="authentication_number_wrong"> The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.