Dokument herunterladen () von 20

111121
Modellcode: BPZ-WB3S-1200/17/1

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x T = 1760 x 1200 x 180 mm

Listenpreis EUR413.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111121
EAN
4015081106820
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
1733 mm
Produktbreite
1206 mm
Produktgewicht
10.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-WB3S-1200/17/1

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1760 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
180 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.