Dokument herunterladen () von 20

111130
Modellcode: BPZ-WB3S-600/12/2

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x T = 1260 x 600 x 240 mm

Listenpreis EUR217.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111130
EAN
4015081106912
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
1233 mm
Produktbreite
606 mm
Produktgewicht
9.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-WB3S-600/12/2

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1260 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
240 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
240 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.