Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, MS15, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
111777
|
| EAN |
4015081113279
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
| Modellcode |
M22-WRS-MS15
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Rastend Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Schaltfunktion verrastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Schlüsselcode |
MS15
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Schlüsselbedienung
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Linsentyp |
rund
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|