Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4 p, 800A, 500A, in 4. Pol
| Produktname |
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
111986
|
| EAN |
4015081115341
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
27 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC IEC/EN 60947 |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
LZMN4-4-AE800/500-I
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
LZM4
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
B (2000 A: A, IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
111,36 W
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schutzart |
IP20
Im Bereich der HMI-Geräte: IP20 (Basisschutztyp) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
60 % des Phasenleiters
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
800 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
2000 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen) 1600 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 2000 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 800 A (415 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme) |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
|
| Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
800 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
9600 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1600 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
9600 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1600 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
800 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
400 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
250 A - 500 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|