Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113696
Modellcode: BFZ-FP-1+/BL-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, grau

Listenpreis EUR94.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
113696
EAN
4015081132249
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
BFZ-FP-1+/BL-G

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontblindplatte
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.