Dokument herunterladen () von 20

114799
Modellcode: BPZ-MPL100-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=100x400 mm

Listenpreis EUR27.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114799
EAN
4015081141999
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MPL100-400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
universal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.