Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115393
Modellcode: NZM2-XRD24-30DC

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 24-30VDC, Standard

Listenpreis EUR903.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
115393
EAN
4015081151257
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XRD24-30DC

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Fernantrieb, Standard
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
  • Schiebeschalter für „Auto“ oder „Manual“
  • Max. Anzahl Hilfsschalter: 2 Standard-Hilfsschalter, 1 Hilfsschalter mit Auslöseranzeige
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Rahmen
NZM2
Benutzt mit
NZM2(-4)
N(S)2(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
DC
Betriebsspannung
24 - 30 V DC
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungssicherheit - max.
1.1
Leistungsaufnahme
450 W (24 - 30 V DC)
Schließzeit
110 ms - 170 ms
Auslösezeit
110 ms - 170 ms
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
100 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
100 ms

Technical Data - Mechanical

Schaltantriebstyp
Motorantrieb
Besondere Merkmale
  • Schiebeschalter für „Auto“ oder „Manual“
  • Max. Anzahl Hilfsschalter: 2 Standard-Hilfsschalter, 1 Hilfsschalter mit Auslöseranzeige
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.