Dokument herunterladen () von 20

116042
Modellcode: BPZ-DRS-MT/450-1

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte DIN-Schienen-Satz H x B = 450 x 215 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
116042
EAN
4015081157822
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
470 mm
Produktbreite
235 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DRS-MT/450-1

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
215 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.