Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Motorschutzschalter, 4–6, 3 A, 2 p, Großpackung
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
116397
|
| EAN |
4015081159598
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.244 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-MS-6,3/2-GV
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
63 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
82 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
63 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.55 W
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6.3 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC |
10 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
6.3 A
|
| Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5,1 W
|
| Gerätekonstruktion |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
2-polig
|