Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, feuerfest, B 800 mm H 460 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
Katalognummer |
116642
|
EAN |
4015081163878
|
Produkt Länge/Tiefe |
262 mm
|
Produkthöhe |
460 mm
|
Produktbreite |
800 mm
|
Produktgewicht |
23 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
BP-O-800/4-EW-W
|
Typ |
Grundgerät
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
weiß |
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
35
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau |
Material |
Stahlblech
|
Anzahl der Reihen |
2
|
Einbautiefe |
300 mm
|
Einbauhöhe |
490 mm
|
Einbaubreite |
830 mm
|
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Dreipunkt-Drehverriegelung Einzeln |
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
62 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
124 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
68 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
65 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
136 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
130 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Gilt nicht für Metallgehäuse.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Entspricht der Produktnorm.
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Feuerbeständigkeitsklasse |
Feuerbeständig (E60/EW60)
|
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
RAL-Nummer |
9016
|