Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118560
DIL-SWD-32-001

Eaton Moeller® series DIL-SWD Funktionselement, Schütz, SmartWire-DT, DIL/MSC

Listenpreis EUR27.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DIL-SWD SWD Schützmodul
Katalognummer
118560
EAN
4015081168309
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CE
EN 50178
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DIL-SWD-32-001

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Wie DILM7 bis DILM38
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Push-in-Klemmen, Hilfskontakt
SWD: Stecker, 8-polig
Externer Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grün- und orangefarbene LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Kontakte

Anzahl Hilfskontakte
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
15 V DC (Hilfskontakt)
Versorgungsspannung bei DC - max.
15 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
15 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
Eigene Versorgung
Funktionen
Schützbetätigung
Anzeige Schalterstatus Leistungsschütz, Status der Digitaleingänge 1 und 2
Zum Anschluss der Schütze an SmartWire-DT

Allgemeine Informationen

Kabellänge
= 2,8 m, Verbindung Hilfsschalter
Stromverbrauch
40 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
IP20
Eingangsstrom bei Signal 1
3 mA
Anzahl Eingänge (digital)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Ausgangsstrom
0,5 A
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Protokoll
Andere Bussysteme
Typ
SWD Schütz-Module
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Anzugsstrom
500 mA (für DILM 17-38)
188 mA (für DILM 12-15)
125 mA (für DILM 7-9)
Haltestrom
125 mA, SmartWire-DT-Netzwerk für DILM 7-9
21 mA, SmartWire-DT-Netzwerk für DILM 17-38
188 mA, SmartWire-DT-Netzwerk für DILM 12-15
Leistungsaufnahme
3 W für DILM 7-9 (Anzug Leistung)
4,5 W für DILM 12-15 (Anzug Leistung)
4,5 W für DILM 12-15 (Halteleistung)
12 W für DILM 17-38 (Anzug Leistung)
3 W für DILM 7-9 (Halteleistung)
0,5 W für DILM 17-38 (Halteleistung)

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Verbindung Hilfsschalter: nein

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015