Dokument herunterladen () von 20

118741
Modellcode: M22-XLH-A

Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder, erhöht, bernstein

Listenpreis EUR4.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22
Katalognummer
118741
EAN
4015081168910
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XLH-A

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
29.6 mm
Linsenfarbe
Orangefarben
Design
Hoch
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Aufschrifttyp
unbeschriftet
Lins.form
rund

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.