Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121088
M22-XAK14

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT, D=90 mm, gelb, EN, SV, FI, DA

Listenpreis EUR11.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
121088
EAN
4015081189182
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XAK14

Betätigungselement

Beschriftung
NOT-AUS (4 Sprachen)
Aufschrifttyp
Text-
Sprache
verschiedene
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Produktkategorie
Zubehör
Größe
90 x 90 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.