Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121471
Modellcode: M22-PVS60P-MS*

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, wählbar, rot, gelb, RAL 3000, nicht schließanlagenfähig

Listenpreis EUR93.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
121471
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
nicht schließanlagenfähig
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PVS60P-MS*

Produktspezifikationen

Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
rot
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Betätigerfunktion
Schlüssel-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Basisfarbe
Gelb
Betätigungskraft
50 N
Betätiger-Durchmesser
60 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
60 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
3000
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Beleuchtung
unbeleuchtet
Farbe der Lünette
Sonstiges
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Farbe
rot
Schlüsselcode
wählbar
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Palmenförmig
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Art der Entriegelung
Schlüssel-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.