Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff rot, Größe 1, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
125959
|
| EAN |
4015081235650
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.683 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CSA (Class No. 1437-01) NFPA79 UL489 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL508A |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XHB-DAR-NA
|
| Typ |
Zubehör Hauptschalter Bausatz
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung |
| Besondere Merkmale |
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 für Einbautiefe 400 mm Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil Verlängerungsachse Vorhängeschloss |
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker NOT-HALT |
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar am Schalter in der Position 0 mit Türverriegelung Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|