Dokument herunterladen () von 20

126002
Modellcode: XPIBCB-E-06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126002
EAN
4015081235919
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPIBCB-E-06

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
Sonstiges
Farbe
Grau
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Plastik
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a

Produktspezifikation exportieren