Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126895
PKE-SWD-32

Eaton Moeller® series PKE Funktionselement, SmartWire-DT, für PKE12/32, Hand/Auto

Listenpreis EUR67.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Funktionselement
Katalognummer
126895
EAN
4015081244751
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60947
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 165628
UL508
UL
EN 50178
IEC60847-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKE-SWD-32

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Wie DILM7 bis DILM32
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anschlusstechnik
A2-Anschlüsse dürfen nicht überbrückt werden.
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Externer Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Push-in-Klemmen, Hilfskontakt
SWD: Stecker, 8-polig
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grün- und orangefarbene LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.9 W

Bemessungswerte

Ausgangsstrom
0,5 A
Versorgungsspannung bei DC - max.
15 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
15 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, CAN/DP-Buskabel, SmartWire-DT Leitungen, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Wählbare Überlastrelaisfunktion (ZMR) zum Abschalten des Schützes im Falle einer Überlast
Aktivierung Überlastrelaisfunktion (ZMR)
Motorschutz für Schweranlauf
Anzeige des Schaltstellungs-Schützes / Schalter PKE/1-0-A
Anzeige des thermischen Motorbildes in %
Schützbetätigung
Zum Anschluss der PKE-Motorstarterkombination MSC-DEA.... mit PKE-XTUA-.... Auslöserblöcke mit einer Motornennleistung von 15 kW / 400 V an SmartWire-DT
Motorschutz
Anzeige der Teile-Nr. des Auslöseblocks
Anzeige des Motorstroms in %
Anzeige des Sollwerts der Überlastauslöser
Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Kurzschluss,…)
Anzeige der eingestellten Nachlaufzeit (CLASS)
Betriebsart
Handbedienung möglich
Adressvergabe über Drehschalter
Automatikbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Zubehör
Verbindungskabel zwischen Modul und Auslöserblock PKE-XTUA-.... im Lieferumfang enthalten.
Kabellänge
= 2,8 m, Verbindung Hilfsschalter
Stromverbrauch
58 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 15-V-SWD-Versorgung
Siehe Anzugsstrom und Haltestrom des Schützes (max. 0,5 A), 24 V DC-SWD-Steuerspannung U Aux
Schutzart
IP20
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
  • Zubehör
  • SmartWire-DT Teilnehmer
Protokoll
Andere Bussysteme
Typ
SmartWire-DT PKE-Modul (Motorstarter-Kombinationen)
Spannungsart
DC

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren