Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12BDGH3616

Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 12 kV, 51 x 359 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, Ausschaltvermögen 40 kA

Listenpreis EUR601.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGH3616
EAN
5027590430906
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16A
Sicherungsgröße
51 x 359 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, Anschlussfahnen
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Baugröße
51 x 359 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
BDGH

Produktspezifikation exportieren