Eaton Bussmann series BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 10 A, AC 12 kV, 359 x 50,8 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Katalognummer |
12BDGHA10
|
EAN |
5027590431101
|
UPC |
051712240949
|
Produkt Länge/Tiefe |
359 mm
|
Produkthöhe |
50.8 mm
|
Produktbreite |
50.8 mm
|
Produktgewicht |
2100 g
|
Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Sicherungsgröße |
51 x 359 mm
|
Ausschaltvermögen |
40 kA
|
Installationstechnik |
Luft
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
Standard |
Britische Norm
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Spannungsart |
AC
|
Mit Schlagmelder |
Ja
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Läufe |
1
|
Bauform |
Verschraubt
|
Sicherungsform |
zylindrisch
|
Element |
Silber
|
Lichtbogen (I2T) |
6,4 x 101
|
Widerstand |
138 Ohm
|
Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
Abschaltleistung |
40 kAIC
|
Baugröße |
51 x 359 mm
|
Montageart |
Einclipsbar
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
|
Sicherungstyp |
BDGH
|