Eaton Bussmann series Mittelspannungs-Luftsicherung British Standard, 40 A, 12 kV, 40 kA, 51 x 461 mm, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
12BDGHC40
|
| EAN |
5027590431316
|
| Produkt Länge/Tiefe |
461 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
50.8 mm
|
| Produktgewicht |
2100 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Zertifikat(e) |
KEMA-Zertifikat
|
| Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Sicherungsgröße |
51 x 461 mm
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Standard |
Britische Norm
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Ja
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Sicherungsform |
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
1,2 x 103
|
| Widerstand |
21,8 Ohm
|
| Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
| Abschaltleistung |
40 kAIC
|
| Baugröße |
51 x 461 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungstyp |
BDGH
|