Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12BFGHD71

Eaton Bussmann series Mittelspannungsluftsicherung, British Standard, 71 A, 12 kV, 40 kA, 76 x 461 mm, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR601.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BFGHD71
EAN
5027590431927
Produkt Länge/Tiefe
461 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
4200 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
KEMA-Zertifikat
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
12KV 71AMP 3"" AIR 'D' FUSE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip
Stromstärkewert
71 A
Sicherungsgröße
76 x 461 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
4,6 x 103
Widerstand
10,6 Ohm
Sicherungsdurchmesser
76 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Baugröße
76 x 461 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
BFGH

Produktspezifikation exportieren