Dokument herunterladen () von 20

1314736
Modellcode: AUX1NO+1NCDMVS160-2000

Eaton DMV Hilfskontakt, 1S+1Ö, für DMVS160N/DMV250-2000

Listenpreis EUR35.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMV Zubehör Hilfskontakt
Katalognummer
1314736
EAN
8711426531765
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Schaltleistung 6 A, 230 V AC
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
AUX1NO+1NCDMVS160-2000

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
2 Hilfskontakte pro DMV, montierbar

General information

Zubehör
Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Typ
Hilfsschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag