Dokument herunterladen () von 20

1314878
Modellcode: SETDMVS160N/250N

Eaton DMV Hilfsanschlussleitersatz, Durchverbindung für DMVS160N/DMV 250N

Listenpreis EUR264.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMV Accessory Bridge connector set
Katalognummer
1314878
EAN
8711426101258
Produkt Länge/Tiefe
232 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
116 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SETDMVS160N/250N

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Typ
  • Anschlusssatz für Umschaltmechanismus
  • Anschlussset

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015