Dokument herunterladen () von 20

1319426
Modellcode: QSAFCOVER400-800

Eaton QSA Sicherungsabdeckung, für QSA400/600/800

Listenpreis EUR147.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton QSA Zubehör Sicherungssockelabdeckung
Katalognummer
1319426
EAN
8711426701977
Produkt Länge/Tiefe
365 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
QSAFCOVER400-800

Merkmale und Funktionen

Farbe
transparent

Allgemein

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015